Auf GEMÜ Webseiten werden Cookies verwandt. Wenn Sie die Seite nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Um persönliche Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie bitte hier

Individuell und integriert: GEMÜ Mehrwege-Ventilsysteme aus Edelstahl

Individuell und integriert: GEMÜ Mehrwege-Ventilsysteme aus Edelstahl

GEMÜ fertigt seit 20 Jahren innovative Mehrwege-Ventilblöcke aus Edelstahl für sterile Prozesse in der Pharmaindustrie und der Biotechnologie. Die Komplexität und die Erfüllung der Endkundenanforderungen durch den modernen Anlagenbau wären ohne diese sich ständig weiterentwickelnde Mehrwegeventilblock-Technik nicht realisierbar. Die anwendungsspezifischen Blocklösungen von GEMÜ sind kompakt, leicht und entleerungsoptimiert konstruiert. Sie weisen einen deutlich reduzierten Totraum auf, haben ein geringes Hold-up Volumen, keine internen Schweißnähte, bieten eine erhöhte Produktsicherheit und reduzieren den Total Cost of Ownership. Damit lassen sich komplexe und zugleich wirtschaftliche Ventilknoten mit großem Funktionsumfang realisieren. In der Kombination aus Einzelventilen und Blöcken ergeben sich für die Anlagenbauer damit deutliche Vorteile. Im Video wird aufgezeigt, welche Unterschiede es zwischen Einzelventilen / Schweißkonfigurationen und den Mehrwegeventilblöcken gibt, und wie durch die Wahl einer geeigneten Geometrie Fließschemata bestmöglichst realisiert werden können.