Auf GEMÜ Webseiten werden Cookies verwandt. Wenn Sie die Seite nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. Um persönliche Einstellungen vorzunehmen, klicken Sie bitte hier

GEMÜ Hauptsitz Ingelfingen-Criesbach

Spezialisierter Fertigungsstandort

1965 bezog Fritz Müller mit 15 Mitarbeitern das erste Firmengebäude im Ingelfinger Ortsteil Criesbach.

Mit steigendem Wachstum der Mitarbeiterzahl und der Ausbringmenge gingen seit dem Bau des Firmengebäudes mehrere Erweiterungen einher. 2005 erfolgte die Einweihung des letzten Bauabschnitts, mit der die Produktions- und Büroflächen auf insgesamt 19.000 m² anwuchsen.

Fertigung

Der Standort ist auf die Fertigung von Ventilkörpern für sterile und hygienische Anwendungen sowie auf die Fertigung und Montage von Sitzventilen für industrielle, sterile und hygienische Prozesse spezialisiert. Insbesondere die Oberflächengüte steht dabei im Vordergrund. Auch die Mehrachsmaschinen für die Herstellung von Mehrwege-Ventilblöcken aus Metall haben hier ihren Platz.

Verwaltung

In Ingelfingen-Criesbach ist zudem die GEMÜ Geschäftsleitung sowie weitere zentrale Abteilungen, wie der Einkauf für die Produktionsstandorte angesiedelt. Kunden und Interessenten erreichen hier den Vertriebsinnendienst für Deutschland.